You probably do not come from: Croatia. If necessary, change to: United States
  1. Proizvodi
  2. Senzori
  3. Optoelektronski senzori
  4. Svi fotoelektrični senzori
  5. O6T400

Senzor difuzne refleksije

O6T400

O6T-FPKG/AS/4P

Senzor difuzne refleksije

O6T400

O6T-FPKG/AS/4P

  • Čvrsto kućište od nehrđajućeg čelika za uporabu u metalurgiji i automobilskoj industriji
  • Otporno na ulje i rashlađivače
  • Visoka stopa zaštite za teške industrijske uvjete
  • Intuitivno namještanje raspona i izlazne funkcije
  • ce
  • ukca
  • cul
Značajke proizvoda
Vrsta svjetla crvena lampica
Kućište Kvadratno
Primjena
Načelo funkcije Senzor difuzne refleksije
Primjena prikladno za uporabu u industriji strojnih alata
Električni podaci
Radni napon [V] 10...30 DC
Potrošnja struje [mA] 16; ((24 V))
Zaštitna klasa III
Zaštita od obrnutog polariteta da
Vrsta svjetla crvena lampica
Valna duljina [nm] 633
Izlazi
Električna izvedba PNP
Izlazna funkcija osvijetljeni/zamračeni način; (moguće prekapčanje)
Maks. naponski pad izlaza prekapčanja DC [V] 2,5
Trajna snaga struje izlaza prekapčanja DC [mA] 100
Frekvencija prekapčanja DC [Hz] 1000
Zaštita od kratkog spoja da
Vrsta zaštite od kratkog spoja impulsno
Domet nadzora
Doseg opipa [mm] 5...500; (bijeli papir 200 x 200 mm povlačenje od 90 %)
Područje regulacije [mm] 100...500
Prilagodljivo područje da
Maks. promjer osvijetljenog mjesta [mm] 15
Dimenzije točke osvijetljenja odnose se na pri maksimalnom rastojanju
Radni uvjeti
Temperatura okoline [°C] -25...60
Zaštita IP 65; IP 67; IP 68
Testovi / odobrenja
EMC
EN 60947-5-2
MTTF [godina] 910
Odobrenje UL-a
Broj odobrenja UL E010
Mehanički podaci
Težina [g] 34,4
Kućište Kvadratno
Dimenzije [mm] 41,3 x 13 x 21
Materijali kućište: nehrđajući čelik (1,4404/316L); plastika: PPSU; Brtva: FKM
Optički materijal
PMMA
Poravnanje optike bočna optika
Zakretni moment pritezanja [Nm] 1; (Vijci)
Prikazi / radni elementi
Prikaz
Status prekapčanja 1 x LED, Žuto
Pogon 1 x LED, Zeleno
Opaske
Opaske
Pogonski napon "supply class 2" prema cULus
Količina pakiranja 1 kom.
Električni priključak
Priključak Poveznik: 1 x M8; kodiranje: A
dijagrami i grafikoni
graf normiranog dobitka
x: rastojanje [mm]
y: čimbenik prekomjernog povećanja