Induktivni sensor
IM0041
IMC2035-ARKA/LS-100AK
Induktivni sensor
IM0041
IMC2035-ARKA/LS-100AK
- Veliko osjetilno područje za uporabu u prijenosu
- S kombiniranim izlazom AC/DC i dvovodnom tehnologijom
- Čvrsto kućište za uporabu u teškim industrijskim uvjetima
- Moguć odabir pet položaja prednje strane senzora
- Zaslon LED provjeru statusa prekapčanja i rada
Značajke proizvoda
Izlazna funkcija | normalno otvoreno |
---|---|
Razmak prekapčanja [mm] | 35 |
Kućište | Kvadratno |
Primjena
Posebno svojstvo | Povećano osjetilno područje |
---|
Električni podaci
Frekvencija AC [Hz] | 47...63 |
---|---|
Radni napon [V] | 20...140 AC / 10...140 DC |
Zaštitna klasa | I |
Zaštita od obrnutog polariteta | da |
Izlazi
Izlazna funkcija | normalno otvoreno |
---|---|
Maks. naponski pad izlaza prekapčanja DC [V] | 5,5 |
Maks. naponski pad izlaza prekapčanja AC [V] | 5,5 |
Minimalno strujno opterećenje [mA] | 5,5 |
Maks. struja propuštanja [mA] | 1,7 (140 V AC/DC) |
Kratkoročna snaga struje izlaza prekapčanja [mA] | 2200; (20 ms / 0,5 Hz) |
Frekvencija prekapčanja AC [Hz] | 25 |
Frekvencija prekapčanja DC [Hz] | 100 |
Zaštita od kratkog spoja | da |
Vrsta zaštite od kratkog spoja | impulsno |
Zaštita od preopterećenja | da |
Domet nadzora
Razmak prekapčanja [mm] | 35 |
---|---|
Radni razmak [mm] | 0...28,3 |
Povećano osjetilno područje | da |
Točnost / odstupanja
Čimbenik ispravka | Čelik: 1 / Plemeniti čelik: 0,7 / Mjed: 0,4 / Aluminij: 0,4 / Bakar: 0,3 |
---|---|
Histereza [% od Sr] | 3...15 |
Radni uvjeti
Temperatura okoline [°C] | -25...70 |
---|---|
Zaštita | IP 67 |
Testovi / odobrenja
EMC |
|
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MTTF [godina] | 353 | ||||||||
Odobrenje UL-a |
|
Mehanički podaci
Težina [g] | 254,55 |
---|---|
Kućište | Kvadratno |
Način ugradnje | neizravno ugradivo |
Materijali | PPE; stezaljka: Tlačno lijevani cink |
Prikazi / radni elementi
Prikaz |
|
---|
Opaske
Opaske |
|
|
---|---|---|
Količina pakiranja | 1 kom. |
Električni priključak - utikač
Poveznik: 1 x 1/2"; kodiranje: C; Zaključavanje: Mjed |