You probably do not come from: Croatia. If necessary, change to: United States
  1. Proizvodi
  2. Dodatna oprema
  3. Ugradbena dodatna oprema i tehnologija pričvršćivanja
  4. Ugradbeni kompleti
  5. E20721

Ugradbeni komplet za senzore položaja

E20721

MOUNTING SET 2 ROD MOUNTING

Ugradbeni komplet za senzore položaja

E20721

MOUNTING SET 2 ROD MOUNTING

  • Potpuni ugradbeni komplet za postavljanje na stezaljku
  • Jednostavno, brzo i jeftino pričvršćivanje
  • Čvrsti dizajn za uporabu u teškim industrijskim uvjetima
  • Za postavljanje na ugradbenu šipku
  • Moguć svaki položaj senzora zbog slobodnog kretanja u svim smjerovima
Primjena
Dizajn Montaža steznog cilindra
Mehanički podaci
Težina [g] 102,5
Vrsta montaže okrugli profil; (Ø 12 mm)
Dimenzije [mm] Ø 18,5
Materijali Stezaljka: Tlačno lijevani cink; instalacija: Čelik
Opaske
Količina pakiranja 1 kom.