- Proizvodi
- AC2088
Modul osvijetljene tipke sučelja AS
AC2088
EMS-Module 2BI 2LO
Modul osvijetljene tipke sučelja AS
AC2088
EMS-Module 2BI 2LO
- Koristite kao tipku za pokretanje / zaustavljanje ili tipku za potvrdu na strojevima
- Pritisne tipke s osjetilnim točkom pritiska kao zaštita od slučajnog kontakta
- Jasno vidljive žaruljice LED kao optička povratna informacija za pokretanje
- Aktivno okidanje putem sučelja AS-i
- Visoka stopa zaštite za teške industrijske uvjete
Proizvod više nije dostupan – arhivski unos
Alternativni artikli: AC2398 Usporedba proizvoda: AC2088 / AC2398 Kada selektirate alternativni članak i dodatke molimo vas da obratite pažnju da se tehnički podaci mogu razlikovati!
Primjena
Primjena | terenska ugradnja |
---|
Električni podaci
Radni napon [V] | 26,5...31,6 DC |
---|---|
Maks. potrošnja struje sa sučelja AS [mA] | 55 |
Ulazi
Napajanje senzora ulaza | AS-i |
---|
Radni uvjeti
Temperatura okoline [°C] | -25...60 |
---|---|
Temperatura skladištenja [°C] | -40...85 |
Zaštita | IP 67 |
Testovi / odobrenja
EMC |
|
---|
AS-i klasifikacija
Verzija AS-i | 2.1 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Prošireni način adresiranja | da | |||||||||||||||
Profil glavnog uređaja (engl. master) modula AS-i | M2; M3; M4 | |||||||||||||||
Profil AS-i | S-B.A.E | |||||||||||||||
Konfiguracija I/O AS-i [hex] | B | |||||||||||||||
Identifikacijska šifra AS-i [hex] | A.E | |||||||||||||||
Certifikat AS-i | 49203 | |||||||||||||||
Dodjela podatkovnih bitova |
|
Mehanički podaci
Težina [g] | 97 |
---|---|
Vrsta montaže | Sučelje AS-i za baze plosnatog kabela ili donjih dijelova vijčanog spoja |
Materijali | PBT |
Prikazi / radni elementi
Prikaz |
|
---|
Dodatna oprema
Dodatna oprema (opcionalno) |
|
---|
Opaske
Opaske |
|
||
---|---|---|---|
Količina pakiranja | 1 kom. |
Električni priključak
kontaktni zatici s donjim dijelom modula, FK / PG: |