Ulaz PROFIBUS DP sučelja AS
AC1376
AS-i DP Gateway M4 2MSTR
Ulaz PROFIBUS DP sučelja AS
AC1376
AS-i DP Gateway M4 2MSTR
- S integriranim sučeljem sabirnice polja
- Pouzdana i brza razmjena podataka s razinom pokretača senzora
- Prikaz u boji statusa svih upravljanih uređaja sučelja AS
- Jednostavna i korisnički prilagođena konfiguracija, postavljanje i dijagnostika
- Izbornik za brzo postavljanje s intuitivnim radom
Otkazani artikal
Alternativni artikli: AC1412 Usporedba proizvoda: AC1376 / AC1412 Kada selektirate alternativni članak i dodatke molimo vas da obratite pažnju da se tehnički podaci mogu razlikovati!
Alternativnim artiklima AC14 može se rukovati u načinu kompatibilnosti (AC1366) s glavnom datotekom jedinice (GSD) AC13.
Primjena
Primjena | Ulaz PROFIBUS DP |
---|
Električni podaci
Radni napon [V] | 24 DC |
---|---|
Snaga izolacije [V] | 500 |
Potrošnja struje [mA] | < 400 |
Maks. potrošnja struje sa sučelja AS [mA] | 10 |
Maks. potrošnja struje [VA] | 10 |
Broj mastera AS-i | 2 |
Električno odvajanje | da |
Sučelja
Komunikacijsko sučelje | PROFIBUS |
---|
Standard prijenosa | EN 50170 | |
---|---|---|
Stopa prijenosa | 12 MBaud | |
Protokol | Profibus DP | |
Način korištenja | Prijenos podataka | |
Napomena o sučeljima |
|
Radni uvjeti
Temperatura okoline [°C] | 0...60 |
---|---|
Temperatura skladištenja [°C] | -20...70 |
Zaštita | IP 20 |
AS-i klasifikacija
Verzija AS-i | 2.11; 3.0 |
---|---|
Profil glavnog uređaja (engl. master) modula AS-i | M4 |
Mehanički podaci
Težina [g] | 561 |
---|---|
Kućište | Kućište za postavljanje vodilica DIN |
Materijali | Aluminij; Čelični lim pocinčano |
Prikazi / radni elementi
Prikaz |
|
---|
Opaske
Količina pakiranja | 1 kom. |
---|