Ulaz PROFIBUS DP sučelja AS s PLC-om
AC1355
ContrE M4 1Mstr DPV1+ET
Ulaz PROFIBUS DP sučelja AS s PLC-om
AC1355
ContrE M4 1Mstr DPV1+ET
- S integriranim sučeljem sabirnice polja i PLC-om
- Pouzdana i brza razmjena podataka s razinom pokretača senzora
- Prikaz u boji statusa svih upravljanih uređaja sučelja AS
- Jednostavna i korisnički prilagođena konfiguracija, postavljanje i dijagnostika
- Izbornik za brzo postavljanje s intuitivnim radom
Proizvod više nije dostupan – arhivski unos
Alternativni artikli: AC1411 Usporedba proizvoda: AC1355 / AC1411 Kada selektirate alternativni članak i dodatke molimo vas da obratite pažnju da se tehnički podaci mogu razlikovati!
Primjena
Primjena | decentralizirani upravljački uređaj |
---|
Električni podaci
Radni napon [V] | 24 DC |
---|---|
Snaga izolacije [V] | 500 |
Potrošnja struje [mA] | < 400 |
Maks. potrošnja struje sa sučelja AS [mA] | 10 |
Maks. potrošnja struje [VA] | 10 |
Broj mastera AS-i | 1 |
Električno odvajanje | da |
Sučelja
Komunikacijsko sučelje | RS232; Ethernet; PROFIBUS |
---|
Protokol | CAA |
---|
Stopa prijenosa | 10 MBaud; 100 MBaud |
---|---|
Vrsta poveznika | RJ45 |
Protokol | Modbus TCP |
Način korištenja | Programiranje |
Stopa prijenosa | 12 MBaud |
---|---|
Protokol | Profibus DP |
Način korištenja | Prijenos podataka |
Broj sučelja R232 | 1 | |
---|---|---|
Stopa prijenosa | 9600...115200 Baud | |
Vrsta poveznika | RJ11 | |
Način korištenja | Programiranje | |
Napomena o sučeljima |
|
Radni uvjeti
Temperatura okoline [°C] | 0...60 |
---|---|
Temperatura skladištenja [°C] | -20...70 |
Zaštita | IP 20 |
AS-i klasifikacija
Verzija AS-i | 2.11; 3.0 |
---|---|
Profil glavnog uređaja (engl. master) modula AS-i | M4 |
Mehanički podaci
Težina [g] | 588,5 |
---|---|
Kućište | Kućište za postavljanje vodilica DIN |
Materijali | Aluminij; Čelični lim pocinčano |
Prikazi / radni elementi
Prikaz |
|
---|
Opaske
Količina pakiranja | 1 kom. |
---|