Etendue de mesure vibration [mm/s] | 0...25; (RMS) |
---|---|
Gamme de fréquence [Hz] | 10...1000 |
Application | Transmetteur de vibrations selon ISO 10816 |
---|
Tension d'alimentation [V] | 9,6...32 DC |
---|---|
Classe de protection | III |
Type de capteur | microsystème électromécanique (MEMS) |
Nombre total des entrées et sorties | 1 |
---|
Sortie analogique (courant) [mA] | 4...20 |
---|---|
Charge maxi [Ω] | < (Ub - 9,6 V) x 50; Ub = 24 V: 720 |
Etendue de mesure vibration [mm/s] | 0...25; (RMS) |
---|---|
Gamme de fréquence [Hz] | 10...1000 |
Nombre d'axes de mesure | 1 |
Erreur de mesure [% de la valeur finale] | < ± 3 |
---|---|
Répétabilité | < 0,5; (% de la valeur finale) |
Ecart de linéarité | 0,25 % |
Température ambiante [°C] | -20...60 |
---|---|
Indice de protection | IP 67; (pour emploi en dehors de la zone explosive: IP 69K) |
Marquage ATEX | II 3D Ex tc IIIC T110°C Dc X | ||||
---|---|---|---|---|---|
II 3G Ex nA IIC T4 Gc X | |||||
CEM |
|
||||
Tenue aux chocs |
|
||||
Tenue aux vibrations |
|
||||
MTTF [Années] | 868 |
Poids [g] | 139 |
---|---|
Type de montage | vis sans tête |
Matières | inox (1.4404 / 316L) |
Couple de serrage [Nm] | 8 |
Fourniture |
|
---|
Unité d'emballage | 1 pièces |
---|
Connecteur: 1 x M12 |