Etendue de mesure vibration [g] | -25...25 |
---|---|
Gamme de fréquence [Hz] | 1...6000 |
Principe de mesure | capacitif |
Version | pour le raccordement à une électronique de diagnostic externe VSE |
---|---|
Application | détection de vibrations |
Tension d'alimentation [V] | 7,2...10,8 DC |
---|---|
Consommation [mA] | < 15 |
Résistance d'isolation min. [MΩ] | 100; (500 V DC) |
Classe de protection | III |
Protection inversion de polarité | oui |
Type de capteur | microsystème électromécanique (MEMS) |
Sortie analogique (courant) [mA] | 0...10 |
---|---|
Charge maxi [Ω] | 300 |
Etendue de mesure vibration [g] | -25...25 |
---|---|
Gamme de fréquence [Hz] | 1...6000 |
Principe de mesure | capacitif |
Sensibilité [µA/g] | 142 |
Nombre d'axes de mesure | 1 |
Ecart de linéarité | 0,2 % |
---|
Température ambiante [°C] | -30...125 | |
---|---|---|
Remarque sur la température ambiante |
|
|
Température de stockage [°C] | -30...125 | |
Indice de protection | IP 67; IP 68; IP 69K |
CEM |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Tenue aux chocs |
|
||||
Tenue aux vibrations |
|
||||
MTTF [Années] | 1701 |
Poids [g] | 50 |
---|---|
Type de montage | M8 x 1,25 |
Matières | boîtier: inox (1.4404 / 316L) |
Couple de serrage [Nm] | 8 |
Mechanische Überlastfestigkeit [g] | 500 |
Fourniture |
|
---|
Unité d'emballage | 1 pièces |
---|
Connecteur: 1 x M12; codage: A; Longueur de câble max.: 250 m |