Etendue de mesure |
|
||
---|---|---|---|
Raccord process | Ø 10 mm |
Caractéristique spécifique | contacts dorés |
---|---|
Elément de mesure | 1 x Pt 100; (selon DIN EN 60751, classe A) |
Fluides | milieux liquides et gazeux |
Profondeur d'installation minimum [mm] | 15 |
Classe de protection | III |
---|
Etendue de mesure |
|
---|
Précision [K] | ± (0,15 K + 0,002 x|t|) |
---|
Temps de réponse dynamique T05 / T09 [s] | 6 / 25; (selon DIN EN 60751) |
---|
Indice de protection | IP 67 |
---|
MTTF [Années] | 11415,5 |
---|
Poids [g] | 193,6 |
---|---|
Boîtier | Sonde |
Dimensions [mm] | Ø 10 |
Matières | inox |
Matières en contact avec le fluide | inox (1.4404 / 316L) |
Raccord process | Ø 10 mm |
Diamètre de la sonde [mm] | 10 |
Remarques |
|
|
---|---|---|
Unité d'emballage | 1 pièces |
Raccordement | Câble: 5 m, PUR |
---|---|
Raccordement | Connecteur: 1 x M12; codage: A; Contacts: doré |