Etendue de mesure [l/min] | 1...25 |
---|---|
Raccord process | Rp 3/4 |
Fluides | Liquides; eau; solutions glycolées; lubrifiants |
---|---|
Température du fluide [°C] | -10...100 |
Tenue en pression [bar] | 40 |
Tenue en pression [MPa] | 4 |
Tension d'alimentation [V] | 18...32 DC; (selon TBTS/TBTP) |
---|---|
Consommation [mA] | < 35 |
Classe de protection | III |
Protection inversion de polarité | oui |
Sortie signal | signal analogique |
---|---|
Sortie analogique (courant) [mA] | 4...20 |
Charge maxi [Ω] | 500 |
Protection courts-circuits | oui |
Protection surcharges | oui |
Etendue de mesure [l/min] | 1...25 |
---|
Répétabilité [% de la valeur finale] | 1 |
---|---|
Erreur de mesure [% de la valeur finale] | ± 5 |
Temps de réponse [s] | < 0,01 |
---|
Température ambiante [°C] | 0...60 |
---|---|
Température de stockage [°C] | -15...80 |
Indice de protection | IP 65; IP 67 |
CEM |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Tenue aux chocs |
|
||||
Tenue aux vibrations |
|
||||
MTTF [Années] | 778 |
Poids [g] | 556,65 |
---|---|
Matières | laiton nickelé chimiquement; PP; inox (1.4404 / 316L); aluminium anodisé; PA |
Matières en contact avec le fluide | inox (1.4401 / 316); laiton; laiton nickelé chimiquement; PP; PPS; Joint torique: FKM |
Raccord process | Rp 3/4 |
Cycles de commutation mécaniques | 10 millions |
Remarques |
|
||
---|---|---|---|
Remarques | Veuillez noter que le boîtier a été modifié ! | ||
Unité d'emballage | 1 pièces |
Raccordement | Connecteur: 1 x M12; codage: A |
---|
Perte de pression
|
|
---|