Résolution | 8192 pas; 4096 tours; 25 bit |
---|---|
Interface de communication | CAN |
Type d'arbre | arbre plein |
Diamètre de l'arbre [mm] | 10 |
Principe de fonctionnement | absolu |
---|---|
Type de tour | Multi-tours (multiturn) |
Tension d'alimentation [V] | 10...30 DC |
---|---|
Consommation [mA] | 230; ((10 V DC); 100 (24 V DC)) |
Protection inversion de polarité | oui |
Code | TOR |
---|
Résolution | 8192 pas; 4096 tours; 25 bit |
---|
Possibilités de paramétrage | paramètres CAN; mise à l'échelle; présélection; débit de transmission; Sens de rotation; Node ID |
---|---|
Adressage | commutateur sélecteur adresse; 0...126 |
Interface de communication | CAN |
---|
Protocole | CANopen | ||
---|---|---|---|
Réglages usine |
|
||
Version | DSP - 406 V3.1; DS 301 V4.02; DS 306 V2.0 |
Température ambiante [°C] | -40...85 |
---|---|
Humidité relative de l'air max. [%] | 98 |
Indice de protection | IP 65; (boîtier: IP 65; arbre: IP 64) |
Tenue aux chocs |
|
||
---|---|---|---|
Tenue aux vibrations |
|
||
MTTF [Années] | 13 |
Poids [g] | 592,5 | |
---|---|---|
Dimensions [mm] | Ø 58 / L = 110 | |
Matières | aluminium | |
Vitesse de rotation mécanique max. [U/min] | 6000 | |
Type d'arbre | arbre plein | |
Diamètre de l'arbre [mm] | 10 | |
Matière de l'arbre |
|
|
Charge max. sur l'arbre axiale en bout d'arbre [N] | 40 | |
Charge max. sur l'arbre radiale en bout d'arbre [N] | 110 | |
Bride de fixation | Flasque de serrage |
Indication |
|
---|
bornier dans la boîte de raccordement: |