Résolution | 8192 pas; 4096 tours; 25 bit |
---|---|
Interface de communication | PROFIBUS DP |
Type d'arbre | arbre plein |
Diamètre de l'arbre [mm] | 10 |
Principe de fonctionnement | absolu |
---|---|
Type de tour | Multi-tours (multiturn) |
Tension d'alimentation [V] | 10...30 DC |
---|---|
Consommation [mA] | 100; ((24 V)) |
Protection inversion de polarité | oui |
Code | TOR |
---|
Résolution | 8192 pas; 4096 tours; 25 bit |
---|
Possibilités de paramétrage | direction de comptage des valeurs codées; Résolution; point zéro; fins de course HI et LO; indication de mouvement; séparation multi-tours/mono-tour |
---|---|
Fonctions de diagnostic | alarme; préalarme; état; numéro de série du codeur |
Adressage | commutateur sélecteur adresse; 0...126 |
Interface de communication | PROFIBUS DP |
---|
Standard de transmission | DPV2 |
---|
Température ambiante [°C] | -40...85 |
---|---|
Humidité relative de l'air max. [%] | 98 |
Indice de protection | IP 67; (boîtier: IP 67; arbre: IP 67) |
Tenue aux chocs |
|
||
---|---|---|---|
Tenue aux vibrations |
|
||
MTTF [Années] | 13,5 |
Poids [g] | 596 | |
---|---|---|
Dimensions [mm] | Ø 58 / L = 110 | |
Matières | aluminium | |
Vitesse de rotation mécanique max. [U/min] | 12000 | |
Type d'arbre | arbre plein | |
Diamètre de l'arbre [mm] | 10 | |
Matière de l'arbre |
|
|
Charge max. sur l'arbre axiale en bout d'arbre [N] | 40 | |
Charge max. sur l'arbre radiale en bout d'arbre [N] | 110 | |
Bride de fixation | Flasque de serrage |
bornier dans la boîte de raccordement: |