You probably do not come from: France. If necessary, change to: United States
  1. Produits
  2. Capteurs
  3. Capteurs de pression / Capteurs de dépression
  4. Transmetteurs, petit boîtier PT / PU
  5. PT5402

Transmetteur de pression

PT5402

PT-100-SEG14-A-ZVG/US/ /W

Transmetteur de pression

PT5402

PT-100-SEG14-A-ZVG/US/ /W

  • Détection fiable de la pression de système dans les applications industrielles
  • Résistance élevée aux vibrations et aux chocs
  • Très bonne répétabilité et faible dérive de la courbe caractéristique
  • Durée de vie de plus de 60 millions de cycles de pression
  • Boîtier en acier inoxydable compact et robuste pour utilisation dans des encombrements étroits
Bénéficiez de 2% de remise* pour toute commande en ligne sur notre eshop ! C’est très simple avec Go ifmonline ! Il vous suffit de créer votre compte et c’est terminé. En plus d’une remise de 2% appliquée sur vos conditions habituelles, profitez des nombreux avantages de notre eshop : payement sécurisé, choisissez votre délais de livraison, historique de vos achats, disponibilité des produits en temps réel, … Tout ifm à portée de clic ! * hors contrat ou accord spécifique
  • cmim
  • dnv_mr
  • ce
  • ukca
  • cul
Caractéristiques du produit
Nombre des entrées et sorties Nombre des sorties analogiques: 1
Etendue de mesure
0...100 bar 0...1450 psi 0...10 MPa
Raccord process taraudage G 1/4 filetage extérieur (DIN EN ISO 1179-2)
Application
Application pour les applications industrielles
Fluides milieux liquides et gazeux
Température du fluide [°C] -40...90
Pression d'éclatement min.
1000 bar 14500 psi 100 MPa
Tenue en pression
250 bar 3625 psi 25 MPa
Remarque sur la tenue en pression
statique
Résistance à la dépression [mbar] -1000
Type de pression pression relative
Données électriques
Tension d'alimentation [V] 8,5...36 DC
Résistance d'isolation min. [MΩ] 100; (500 V DC)
Classe de protection III
Protection inversion de polarité oui
Retard à la disponibilité [s] < 0,1
Entrées/sorties
Nombre des entrées et sorties Nombre des sorties analogiques: 1
Sorties
Nombre total de sorties 1
Sortie signal signal analogique
Nombre des sorties analogiques 1
Sortie analogique (courant) [mA] 4...20
Charge maxi [Ω] (Ub – 8,5 V) / 21,5 mA; @8,5V= 0 Ω; @12V max. 160 Ω; @24V max. 720 Ω
Résistance courts-circuits oui
Protection surcharges oui
Etendue de mesure / plage de réglage
Etendue de mesure
0...100 bar 0...1450 psi 0...10 MPa
Exactitude / déviations
Répétabilité [% du gain] < ± 0,05; (en cas de variations de température < 10 K)
Exactitude type [% du gain] < ± 0,5; (incl. les dérives dues au couple de serrage, décalage du zéro et gain, non-linéarité)
Ecart de linéarité [% du gain] < ± 0,1 (BFSL) / < ± 0,2 (LS)
Déviation hystérésis [% du gain] < ± 0,2
Stabilité à long terme [% du gain] < ± 0,1; (par 6 mois)
Coefficient de température point zéro et gain [% du gain / 10 K] < 0,1 (-25...90 °C) / < 0,2 (-40...-25 °C)
Temps de réponse
Temps de réponse indicielle de la sortie analogique [ms] 1
Conditions d'utilisation
Température ambiante [°C] -40...90
Température de stockage [°C] -40...100
Indice de protection IP 67; IP 69K
Tests / homologations
CEM
DIN EN 61000-6-2
DIN EN 61000-6-3
Tenue aux chocs
DIN EN 60068-2-27 50 g (11 ms)
Tenue aux vibrations
DIN EN 60068-2-6 20 g (10...2000 Hz)
MTTF [Années] 686
Directive relative aux équipements sous pression règles de l'art; utilisable pour des fluides du groupe 2; fluides du groupe 1 sur demande
Données mécaniques
Poids [g] 59
Matières stainless steel (630/1.4542/17-4 PH); inox (1.4404 / 316L); PEI
Matières en contact avec le fluide stainless steel (630/1.4542/17-4 PH)
Cycles de pression min. 60 millions; (60 millions à 1,2 fois pression nominale)
Couple de serrage [Nm] 25...35; (couple de serrage recommandé; Depénd de la lubrification, du joint d'étanchéité et de la pression)
Raccord process taraudage G 1/4 filetage extérieur (DIN EN ISO 1179-2)
Joint d'étanchéité raccord process FKM (DIN EN ISO 1179-2)
Orifice d'étranglement intégré non (peut être inséré ultérieurement)
Remarques
Remarques
BFSL = Best Fit Straight Line (la meilleure droite)
LS = réglage des valeurs limites
Unité d'emballage 1 pièces
Raccordement électrique
Raccordement Connecteur: 1 x M12; codage: A