You probably do not come from: France. If necessary, change to: United States
  1. Produits
  2. Capteurs
  3. Capteurs de pression / Capteurs de dépression
  4. Boîtier PN / PE avec affichage numérique
  5. PN7099

Capteur de pression avec afficheur

PN7099

PN-1-1BRER14-QFRKG/US/ /V

Capteur de pression avec afficheur

PN7099

PN-1-1BRER14-QFRKG/US/ /V

  • Deux sorties de commutation, dont une avec interface de communication IO-Link
  • Écran alternatif rouge-vert pour le marquage clair de zones correctes
  • Orientation optimale grâce à la rotation du raccord de process
  • Stabilité à long terme grâce à une résistance élevée à la surcharge
  • Modèle robuste pour utilisation dans un environnement industriel difficile
  • Réglage facile via des boutons-poussoirs ou paramétrage via IO-Link
Bénéficiez de 2% de remise* pour toute commande en ligne sur notre eshop ! C’est très simple avec Go ifmonline ! Il vous suffit de créer votre compte et c’est terminé. En plus d’une remise de 2% appliquée sur vos conditions habituelles, profitez des nombreux avantages de notre eshop : payement sécurisé, choisissez votre délais de livraison, historique de vos achats, disponibilité des produits en temps réel, … Tout ifm à portée de clic ! * hors contrat ou accord spécifique
  • ce
  • ukca
  • cul
  • iolink
Caractéristiques du produit
Nombre des entrées et sorties Nombre des sorties TOR: 2
Etendue de mesure
-1...1 bar -1000...1000 mbar -14,5...14,5 psi -29,4...29,4 inHg -100...100 kPa
Raccord process taraudage G 1/4 taraudage
Application
Caractéristique spécifique contacts dorés
Elément de mesure cellule de mesure de pression céramique-capacitif
Application pour les applications industrielles
Fluides milieux liquides et gazeux
Température du fluide [°C] -25...80
Pression d'éclatement min.
30000 mbar 450 psi 880 inHg 3000 kPa
Tenue en pression
10000 mbar 145 psi 290 inHg 1000 kPa
Résistance à la dépression [mbar] -1000
Type de pression pression relative; vide
Données électriques
Tension d'alimentation [V] 18...30 DC; (selon TBTS/TBTP)
Consommation [mA] < 35
Résistance d'isolation min. [MΩ] 100; (500 V DC)
Classe de protection III
Protection inversion de polarité oui
Retard à la disponibilité [s] < 0,3
Chien de garde intégré oui
Entrées/sorties
Nombre des entrées et sorties Nombre des sorties TOR: 2
Sorties
Nombre total de sorties 2
Sortie signal signal de commutation; IO-Link; (configurable)
Technologie PNP/NPN
Nombre des sorties TOR 2
Fonction de sortie normalement ouvert / fermé; (paramétrage)
Chute de tension max. sortie de commutation DC [V] 2,5
Courant de sortie (au maintien) de la sortie de commutation DC [mA] 150; (200 (...60 °C) 250 (...40 °C))
Fréquence de commutation DC [Hz] < 170
Protection courts-circuits oui
Version protection courts-circuits pulsé
Protection surcharges oui
Etendue de mesure / plage de réglage
Etendue de mesure
-1...1 bar -1000...1000 mbar -14,5...14,5 psi -29,4...29,4 inHg -100...100 kPa
Factory setting / CMPT = 2
Point de consigne haut SP
-980...1000 mbar -14,3...14,5 psi -29...29,6 inHg -98...100 kPa
Point de consigne bas rP
-990...990 mbar -14,4...14,4 psi -29,4...29,2 inHg -99...99 kPa
Distance minimale entre SP et rP
10 mbar 0,2 psi 0,4 inHg 1 kPa
En pas de
10 mbar 0,1 psi 0,2 inHg 0,1 kPa
Status_B High Resolution / CMPT = 3
Point de consigne haut SP
-983...1000 mbar -14,3...14,5 psi -29...29,5 inHg -98...100 kPa
Point de consigne bas rP
-993...990 mbar -14,4...14,4 psi -29,3...29,2 inHg -99...99 kPa
Distance minimale entre SP et rP
10 mbar 0,2 psi 0,3 inHg 1 kPa
En pas de
1 mbar 0,1 psi 0,1 inHg 0,1 kPa
Exactitude / déviations
Exactitude du seuil [% du gain] < ± 0,5
Répétabilité [% du gain] < ± 0,1; (en cas de variations de température < 10 K)
Exactitude type [% du gain] < ± 0,25 (BFSL) / < ± 0,5 (LS); (BFSL = Best Fit Straight Line (la meilleure droite); LS = réglage des valeurs limites)
Déviation hystérésis [% du gain] < ± 0,25
Stabilité à long terme [% du gain] < ± 0,05; (par 6 mois)
Coefficient de température point zéro [% du gain / 10 K] < ± 0,2; (-25...80 °C)
Coefficient de température gain [% du gain / 10 K] < ± 0,2; (-25...80 °C)
Temps de réponse
Temps de réponse [ms] < 3
Temporisation réglable dS, dr [s] 0...50
Logiciel / programmation
Possibilités de paramétrage hystérésis / fenêtre; normalement ouvert / fermé; logique de commutation; temporisation à l'enclenchement / au déclenchement; Amortissement; Unité d'affichage
Interfaces
Interface de communication IO-Link
Type de transmission COM2 (38,4 kBaud)
Révision IO-Link 1.1
Standard SDCI IEC 61131-9
Mode SIO oui
Type de port maître requis A; (si broche 2 n'est pas raccordée: B)
Données process analogiques 1
Données process TOR 2
DeviceID supportés
Mode de fonctionnement DeviceID
Factory setting / CMPT = 2 406
PN7009 314
Status_B High Resolution / CMPT = 3 604
Remarque
Pour d'autres informations voir le fichier pdf IODD sous "Téléchargements"
Factory setting / CMPT = 2
Profils Smart Sensor: Process Data Variable; Device Identification, Device Diagnosis
Temps de cycle de process min. [ms] 2,3
Résolution IO-Link pression [mbar] 1
Résolution IO-Link pression [MPa] 0,0001
Données process IO-Link (cyclique)
Fonction longueur en bits
pression 14
informations de commutation binaires 2
Fonctions IO-Link (acyclique) étiquette électronique spécifique application
Status_B High Resolution / CMPT = 3
Profils Smart Sensor ED2: Digital Measuring Sensor (0x000A), Identification and Diagnosis (0x4000)
Temps de cycle de process min. [ms] 3
Résolution IO-Link pression [mbar] 1
Résolution IO-Link pression [MPa] 0,0001
Données process IO-Link (cyclique)
Fonction longueur en bits
pression 16
état d'appareil 4
informations de commutation binaires 2
Fonctions IO-Link (acyclique) étiquette électronique spécifique application
Conditions d'utilisation
Température ambiante [°C] -25...80
Température de stockage [°C] -40...100
Indice de protection IP 65; IP 67
Tests / homologations
CEM
DIN EN 61000-6-2
DIN EN 61000-6-3
Tenue aux chocs
DIN EN 60068-2-27 50 g (11 ms)
Tenue aux vibrations
DIN EN 60068-2-6 20 g (10...2000 Hz)
MTTF [Années] 260
Homologation UL
N° d'agrément UL J001
Directive relative aux équipements sous pression règles de l'art; utilisable pour des fluides du groupe 2; fluides du groupe 1 sur demande
Données mécaniques
Poids [g] 235,5
Matières inox (1.4404 / 316L); PBT+PC-GF30; PBT GF20; PC
Matières en contact avec le fluide inox (1.4404 / 316L); céramique; FKM
Cycles de pression min. 100 millions
Couple de serrage [Nm] 25...35; (couple de serrage recommandé; Depénd de la lubrification, du joint d'étanchéité et de la pression)
Raccord process taraudage G 1/4 taraudage
Orifice d'étranglement intégré non (peut être inséré ultérieurement)
Afficheurs / éléments de service
Indication
Unité d'affichage 4 x LED, vert (bar, psi, kPa, inHg)
état de commutation 2 x LED, jaune
valeurs mesurées affichage alphanumérique, rouge / vert 4 digits
Remarques
Unité d'emballage 1 pièces
Raccordement électrique
Raccordement Connecteur: 1 x M12; codage: A; Contacts: doré