Nombre des entrées et sorties | Nombre des sorties TOR: 2; Nombre des sorties analogiques: 1 | |||
---|---|---|---|---|
Etendue de mesure |
|
|||
Raccord process | Clamp DN40 (1,5") DIN 32676 (ISO 2852) |
Caractéristique spécifique | contacts dorés | |||
---|---|---|---|---|
Application | affleurant pour l'industrie agroalimentaire et le secteur des boissons | |||
Fluides | fluides visqueux ou pulvérulents; milieux liquides et gazeux | |||
Température du fluide [°C] | -20...200 | |||
Pression d'éclatement min. |
|
|||
Tenue en pression |
|
|||
Type de pression | pression relative; vide |
Résistance d'isolation min. [MΩ] | 100; (500 V DC) |
---|---|
Classe de protection | III |
Protection inversion de polarité | oui |
Chien de garde intégré | oui |
Tension d'alimentation [V] | 20...32 DC |
---|---|
Consommation [mA] | 3,6...21 |
Retard à la disponibilité [s] | 1 |
Tension d'alimentation [V] | 18...32 DC |
---|---|
Consommation [mA] | < 45 |
Retard à la disponibilité [s] | 0,5 |
Nombre des entrées et sorties | Nombre des sorties TOR: 2; Nombre des sorties analogiques: 1 |
---|
Nombre total de sorties | 2 |
---|---|
Sortie signal | signal de commutation; signal analogique; IO-Link; (configurable) |
Technologie | PNP/NPN |
Nombre des sorties TOR | 2 |
Fonction de sortie | normalement ouvert / fermé; (paramétrage) |
Nombre des sorties analogiques | 1 |
Sortie analogique (courant) [mA] | 4...20, inversible; (possibilité de mise à l'échelle) |
Protection courts-circuits | oui |
Version protection courts-circuits | pulsé |
Protection surcharges | oui |
Charge maxi [Ω] | 300 |
---|
Chute de tension max. sortie de commutation DC [V] | 2 |
---|---|
Courant de sortie (au maintien) de la sortie de commutation DC [mA] | 250 |
Fréquence de commutation DC [Hz] | 125 |
Charge maxi [Ω] | (Ub - 10 V) / 20 mA |
Etendue de mesure |
|
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Point de consigne haut SP |
|
|||||||||
Point de consigne bas rP |
|
|||||||||
Sortie analogique/valeur min |
|
|||||||||
Sortie analogique/valeur max |
|
|||||||||
En pas de |
|
|||||||||
Réglage usine |
|
Exactitude du seuil [% du gain] | < ± 0,2; (Turn down 1:1) |
---|---|
Répétabilité [% du gain] | < ± 0,1; (en cas de variations de température < 10 K; Turn down 1:1) |
Exactitude type [% du gain] | < ± 0,2; (Turn down 1:1 , linéarité, y compris hystérésis et répétabilité , réglage des valeurs limites selon DIN EN IEC 62828-1) |
Ecart de linéarité [% du gain] | < ± 0,15; (Turn down 1:1) |
Déviation hystérésis [% du gain] | < ± 0,15; (Turn down 1:1) |
Stabilité à long terme [% du gain] | < ± 0,1; (Turn down 1:1; par an) |
Coefficient de température point zéro [% du gain / 10 K] | < ± 0,2; (0...200 °C) |
Coefficient de température gain [% du gain / 10 K] | < ± 0,15; (0...200 °C) |
Amortissement valeur process dAP [s] | 0...30 |
---|---|
Amortissement sortie analogique dAA [s] | 0,01...99,99 |
Temps de réponse indicielle de la sortie analogique [ms] | 45 |
---|
Temps de réponse min. de la sortie de commutation dAP [ms] | 3 |
---|---|
Temps de réponse indicielle de la sortie analogique [ms] | 7 |
Interface de communication | IO-Link | ||||
---|---|---|---|---|---|
Type de transmission | COM2 (38,4 kBaud) | ||||
Révision IO-Link | 1.0 | ||||
Standard SDCI | IO-Link Communication Specification, Version 1.0, January 2009, Ordner No: 10.002 | ||||
Profils | aucun profil | ||||
Mode SIO | oui | ||||
Type de port maître requis | A | ||||
Données process analogiques | 1 | ||||
Données process TOR | 2 | ||||
Temps de cycle de process min. [ms] | 2,3 | ||||
DeviceID supportés |
|
Température ambiante [°C] | -25...80 | |
---|---|---|
Remarque sur la température ambiante |
|
|
Température ambiante [°C] | -25...60 | |
Remarque sur la température ambiante |
|
|
Température de stockage [°C] | -25...100 | |
Indice de protection | IP 67; IP 68; IP 69K |
CEM |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Tenue aux chocs |
|
||||
Tenue aux vibrations |
|
||||
MTTF [Années] | 149 | ||||
Remarque sur l'homologation |
|
Poids [g] | 1072 |
---|---|
Matières | inox (1.4404 / 316L); inox (1.4435 / 316L); PBT; PEI; PFA |
Matières en contact avec le fluide | inox (1.4435 / 316L) |
Cycles de pression min. | 10 millions |
Raccord process | Clamp DN40 (1,5") DIN 32676 (ISO 2852) |
Caractéristiques de surface Ra/Rz des surfaces en contact avec le fluide | < 0,38 / - |
Liquide de remplissage pour la transmission de pression | NEOBEE (compatible avec les produits alimentaires, conforme à FDA) |
Diamètre de la membrane [mm] | 34 |
Indication |
|
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Unité d'affichage | bar; psi; kPa; % du gain |
Unité d'emballage | 1 pièces |
---|
Connecteur: 1 x M12; codage: A; Contacts: doré |