You probably do not come from: France. If necessary, change to: United States
  1. Produits
  2. Capteurs
  3. Capteurs de pression / Capteurs de dépression
  4. Utilisation dans les applications process avec des températures hautes
  5. PI2203

Capteur de pression affleurant avec afficheur

PI2203

PI-025-REZ01-MFRKG/US/ /P

Capteur de pression affleurant avec afficheur

PI2203

PI-025-REZ01-MFRKG/US/ /P

  • Pour utilisation à température élevée dans l’industrie des boissons et alimentaire
  • Boîtier en acier inoxydable solide avec design affleurant, hygiénique
  • Avec technique de raccordement à deux et trois conducteurs
  • Efforts de câblage réduits en cas de fonctionnement comme circuit de courant à deux conducteurs
  • Séparateur à pince intégré avec membrane en acier inoxydable
  • Réglage facile via des boutons-poussoirs ou paramétrage via IO-Link
Bénéficiez de 2% de remise* pour toute commande en ligne sur notre eshop ! C’est très simple avec Go ifmonline ! Il vous suffit de créer votre compte et c’est terminé. En plus d’une remise de 2% appliquée sur vos conditions habituelles, profitez des nombreux avantages de notre eshop : payement sécurisé, choisissez votre délais de livraison, historique de vos achats, disponibilité des produits en temps réel, … Tout ifm à portée de clic ! * hors contrat ou accord spécifique
  • fcm
  • ce
  • fda
  • ukca
  • ehedg
  • cul
  • iolink
  • ec19352004
  • 3a
Caractéristiques du produit
Nombre des entrées et sorties Nombre des sorties TOR: 2; Nombre des sorties analogiques: 1
Etendue de mesure
-1...25 bar -14,4...362,7 psi -0,1...2,5 MPa
Raccord process Clamp DN40 (1,5") DIN 32676 (ISO 2852)
Application
Caractéristique spécifique contacts dorés
Application affleurant pour l'industrie agroalimentaire et le secteur des boissons
Fluides fluides visqueux ou pulvérulents; milieux liquides et gazeux
Température du fluide [°C] -20...200
Pression d'éclatement min.
150 bar 2175 psi 15 MPa
Tenue en pression
80 bar 1160 psi 8 MPa
Type de pression pression relative; vide
Données électriques
Résistance d'isolation min. [MΩ] 100; (500 V DC)
Classe de protection III
Protection inversion de polarité oui
Chien de garde intégré oui
2 fils
Tension d'alimentation [V] 20...32 DC
Consommation [mA] 3,6...21
Retard à la disponibilité [s] 1
3 fils
Tension d'alimentation [V] 18...32 DC
Consommation [mA] < 45
Retard à la disponibilité [s] 0,5
Entrées/sorties
Nombre des entrées et sorties Nombre des sorties TOR: 2; Nombre des sorties analogiques: 1
Sorties
Nombre total de sorties 2
Sortie signal signal de commutation; signal analogique; IO-Link; (configurable)
Technologie PNP/NPN
Nombre des sorties TOR 2
Fonction de sortie normalement ouvert / fermé; (paramétrage)
Nombre des sorties analogiques 1
Sortie analogique (courant) [mA] 4...20, inversible; (possibilité de mise à l'échelle)
Protection courts-circuits oui
Version protection courts-circuits pulsé
Protection surcharges oui
2 fils
Charge maxi [Ω] 300
3 fils
Chute de tension max. sortie de commutation DC [V] 2
Courant de sortie (au maintien) de la sortie de commutation DC [mA] 250
Fréquence de commutation DC [Hz] 125
Charge maxi [Ω] (Ub - 10 V) / 20 mA
Etendue de mesure / plage de réglage
Etendue de mesure
-1...25 bar -14,4...362,7 psi -0,1...2,5 MPa
Point de consigne haut SP
-0,96...25 bar -13,8...362,7 psi -0,096...2,5 MPa
Point de consigne bas rP
-1...24,96 bar -14,4...362,1 psi -0,1...2,496 MPa
Sortie analogique/valeur min
-1...18,74 bar -14,4...271,8 psi -0,1...1,874 MPa
Sortie analogique/valeur max
5,24...25 bar 76,2...362,7 psi 0,524...2,5 MPa
En pas de
0,02 bar 0,3 psi 0,002 MPa
Réglage usine
SP1 = 6,24 bar rP1 = 5,74 bar
SP2 = 18,74 bar rP2 = 18,24 bar
ASP = 0,00 bar AEP = 25,00 bar
Exactitude / déviations
Exactitude du seuil [% du gain] < ± 0,2; (Turn down 1:1)
Répétabilité [% du gain] < ± 0,1; (en cas de variations de température < 10 K; Turn down 1:1)
Exactitude type [% du gain] < ± 0,2; (Turn down 1:1 , linéarité, y compris hystérésis et répétabilité , réglage des valeurs limites selon DIN EN IEC 62828-1)
Ecart de linéarité [% du gain] < ± 0,15; (Turn down 1:1)
Déviation hystérésis [% du gain] < ± 0,15; (Turn down 1:1)
Stabilité à long terme [% du gain] < ± 0,1; (Turn down 1:1; par an)
Coefficient de température point zéro [% du gain / 10 K] < ± 0,2; (0...200 °C)
Coefficient de température gain [% du gain / 10 K] < ± 0,15; (0...200 °C)
Temps de réponse
Amortissement valeur process dAP [s] 0...30
Amortissement sortie analogique dAA [s] 0,01...99,99
2 fils
Temps de réponse indicielle de la sortie analogique [ms] 45
3 fils
Temps de réponse min. de la sortie de commutation dAP [ms] 3
Temps de réponse indicielle de la sortie analogique [ms] 7
Interfaces
Interface de communication IO-Link
Type de transmission COM2 (38,4 kBaud)
Révision IO-Link 1.0
Standard SDCI IO-Link Communication Specification, Version 1.0, January 2009, Ordner No: 10.002
Profils aucun profil
Mode SIO oui
Type de port maître requis A
Données process analogiques 1
Données process TOR 2
Temps de cycle de process min. [ms] 2,3
DeviceID supportés
Mode de fonctionnement DeviceID
default 102
Conditions d'utilisation
Température ambiante [°C] -25...80
Remarque sur la température ambiante
Température du fluide: ≤ 160 °C
Température ambiante [°C] -25...65
Remarque sur la température ambiante
Température du fluide: ≤ 200 °C
Température de stockage [°C] -25...100
Indice de protection IP 67; IP 68; IP 69K
Tests / homologations
CEM
DIN EN 61000-6-2
DIN EN 61000-6-3
Tenue aux chocs
DIN EN 60068-2-27 50 g (11 ms)
Tenue aux vibrations
DIN EN 60068-2-6 20 g (10...2000 Hz)
MTTF [Années] 142
Remarque sur l'homologation
Livré avec un certificat de calibrage 6 points.
Données mécaniques
Poids [g] 1066,3
Matières inox (1.4404 / 316L); inox (1.4435 / 316L); PBT; PEI; PFA
Matières en contact avec le fluide inox (1.4435 / 316L)
Cycles de pression min. 10 millions
Raccord process Clamp DN40 (1,5") DIN 32676 (ISO 2852)
Caractéristiques de surface Ra/Rz des surfaces en contact avec le fluide < 0,38 / -
Liquide de remplissage pour la transmission de pression NEOBEE (compatible avec les produits alimentaires, conforme à FDA)
Diamètre de la membrane [mm] 34
Afficheurs / éléments de service
Indication
Unité d'affichage LED, vert
état de commutation LED, jaune
indication de fonction affichage alphanumérique, 4 digits
valeurs mesurées affichage alphanumérique, 4 digits
Unité d'affichage bar; psi; MPa; % du gain
Remarques
Unité d'emballage 1 pièces
Raccordement électrique
Connecteur: 1 x M12; codage: A; Contacts: doré