Type de lumière | lumière rouge |
---|---|
Classe de protection laser | 2 |
Caractéristique spécifique | Suppression de l'arrière-plan |
---|
Tension d'alimentation [V] | 10...30 DC; ("supply class 2" selon cULus) |
---|---|
Consommation [mA] | 75; (24 V) |
Classe de protection | III |
Protection inversion de polarité | oui |
Type de lumière | lumière rouge |
Longueur d'onde [nm] | 650 |
Durée de vie typique [h] | 50000 |
Nombre des entrées et sorties | Nombre des sorties TOR: 2 |
---|
Nombre total de sorties | 2 |
---|---|
Technologie | PNP |
Nombre des sorties TOR | 2 |
Fonction de sortie | normalement ouvert / fermé; (antivalent) |
Courant max. par sortie [mA] | 100 |
Fréquence de commutation DC [Hz] | 11 |
Protection courts-circuits | oui |
Version protection courts-circuits | pulsé |
Protection surcharges | oui |
Diamètre max. du spot lumineux [mm] | 5 | |
---|---|---|
Dimensions du spot lumineux valables pour | 2 m | |
Zone de détection hystérésis [%] | < 2 | |
Remarque sur la zone de détection hystérésis |
|
|
Suppression de l'arrière-plan | oui | |
Suppression de l'arrière-plan [m] | < 20 |
Etendue de mesure [m] | 0,03...2 |
---|---|
Fréquence d'échantillonnage [Hz] | 33 |
Interface de communication | IO-Link | ||||
---|---|---|---|---|---|
Type de transmission | COM2 (38,4 kBaud) | ||||
Révision IO-Link | 1.1 | ||||
Standard SDCI | IEC 61131-9 | ||||
Profils | Smart Sensor: Sensor Identification; Binary Data Channel; Process Value; Sensor Diagnosis | ||||
Mode SIO | oui | ||||
Données process analogiques | 1 | ||||
Données process TOR | 1 | ||||
Temps de cycle de process min. [ms] | 6,6 | ||||
DeviceID supportés |
|
Température ambiante [°C] | -25...60 | |
---|---|---|
Remarque sur la température ambiante |
|
|
Indice de protection | IP 65; IP 67 | |
Résistance max. de la lumière parasite [klx] | 10; (sur l'objet) |
CEM |
|
||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Classe de protection laser | 2 | ||||||||||||||||||||
Remarque protection laser |
|
||||||||||||||||||||
MTTF [Années] | 239 |
Poids [g] | 207 |
---|---|
Dimensions [mm] | M30 x 1,5 / L = 100 |
Désignation du filetage | M30 x 1,5 |
Matières | boîtier: inox; vitre avant: PMMA; fenêtre LED: PC; PBT; PC; FKM |
Indication |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Avec échelle | oui | ||||
Unité d'affichage | cm; inch | ||||
Eléments de service |
|
Fourniture |
|
---|
Unité d'emballage | 1 pièces |
---|
Raccordement | Connecteur: 1 x M12; codage: A |
---|
Courbe d'hystérésis
|
|
---|