You probably do not come from: France. If necessary, change to: United States
  1. Produits
  2. Capteurs
  3. Cellules Opto
  4. Tous les détecteurs optoélectroniques
  5. O6T305

Système réflexion directe

O6T305

O6T-FNKG/0,30m/US

Système réflexion directe

O6T305

O6T-FNKG/0,30m/US

  • Boîtier en acier inoxydable robuste pour utilisation dans l'industrie alimentaire
  • Résistant au nettoyage haute pression avec des nettoyants agressifs
  • Indice de protection élevé adapté aux exigences dans les environnements industriels sévères
  • Réglage intuitif de la plage de détection et de la fonction de sortie
Bénéficiez de 2% de remise* pour toute commande en ligne sur notre eshop ! C’est très simple avec Go ifmonline ! Il vous suffit de créer votre compte et c’est terminé. En plus d’une remise de 2% appliquée sur vos conditions habituelles, profitez des nombreux avantages de notre eshop : payement sécurisé, choisissez votre délais de livraison, historique de vos achats, disponibilité des produits en temps réel, … Tout ifm à portée de clic ! * hors contrat ou accord spécifique
  • ce
  • ukca
  • cul
Caractéristiques du produit
Type de lumière lumière rouge
Boîtier rectangulaire
Application
Principe de fonctionnement Système réflexion directe
Données électriques
Tension d'alimentation [V] 10...30 DC
Consommation [mA] 16; ((24 V))
Classe de protection III
Protection inversion de polarité oui
Type de lumière lumière rouge
Longueur d'onde [nm] 633
Sorties
Technologie NPN
Fonction de sortie éclairement / obscurcissement; (à sélectionner)
Chute de tension max. sortie de commutation DC [V] 2,5
Courant de sortie (au maintien) de la sortie de commutation DC [mA] 100
Fréquence de commutation DC [Hz] 1000
Protection courts-circuits oui
Version protection courts-circuits pulsé
Zone de détection
Portée [mm] 5...500; (papier blanc 200 x 200 mm rémission 90 %)
Plage de réglage [mm] 100...500
Portée réglable oui
Diamètre max. du spot lumineux [mm] 15
Dimensions du spot lumineux valables pour pour la portée maximale
Conditions d'utilisation
Température ambiante [°C] -25...80
Indice de protection IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K
Tests / homologations
CEM
EN 60947-5-2
MTTF [Années] 910
Homologation UL
N° d'agrément UL E006
Données mécaniques
Poids [g] 51,2
Boîtier rectangulaire
Matières boîtier: inox (1.4404 / 316L); plastique: PPSU; Joint d'étanchéité: EPDM
Matière lentille
PMMA
Orientation de la lentille détection latérale
Couple de serrage [Nm] 1; (vis de fixation)
Afficheurs / éléments de service
Indication
état de commutation 1 x LED, jaune
fonctionnement 1 x LED, vert
Remarques
Remarques
Tension d'alimentation "supply class 2" selon cULus
Unité d'emballage 1 pièces
Raccordement électrique
Raccordement Câble: 0,3 m, PVC; 3 x 0,25 mm²
Raccordement Connecteur: 1 x M12; codage: A
Diagrammes et courbes
courbe capacité de réserve
x: distance [mm]
y: facteur capacité de réserve