Type de lumière | lumière rouge |
---|---|
Boîtier | rectangulaire |
Principe de fonctionnement | Système réflexion directe |
---|
Tension d'alimentation [V] | 10...30 DC |
---|---|
Consommation [mA] | 16; ((24 V)) |
Classe de protection | III |
Protection inversion de polarité | oui |
Type de lumière | lumière rouge |
Longueur d'onde [nm] | 633 |
Technologie | PNP |
---|---|
Fonction de sortie | éclairement / obscurcissement; (à sélectionner) |
Chute de tension max. sortie de commutation DC [V] | 2,5 |
Courant de sortie (au maintien) de la sortie de commutation DC [mA] | 100 |
Fréquence de commutation DC [Hz] | 1000 |
Protection courts-circuits | oui |
Version protection courts-circuits | pulsé |
Portée [mm] | 5...500; (papier blanc 200 x 200 mm rémission 90 %) |
---|---|
Plage de réglage [mm] | 100...500 |
Portée réglable | oui |
Diamètre max. du spot lumineux [mm] | 15 |
Dimensions du spot lumineux valables pour | pour la portée maximale |
Température ambiante [°C] | -25...60 |
---|---|
Indice de protection | IP 65; IP 67 |
CEM |
|
||
---|---|---|---|
MTTF [Années] | 897 | ||
Homologation UL |
|
Poids [g] | 59,5 | |
---|---|---|
Boîtier | rectangulaire | |
Dimensions [mm] | 35,4 x 13 x 21 | |
Matières | boîtier: ABS; PPSU; Joint d'étanchéité: EPDM | |
Matière lentille |
|
|
Orientation de la lentille | détection latérale | |
Couple de serrage [Nm] | 0,5 |
Indication |
|
---|
Remarques |
|
|
---|---|---|
Unité d'emballage | 1 pièces |
Raccordement | Câble: 2 m, PUR; 3 x 0,25 mm² |
---|
courbe capacité de réserve
|
|
---|