Type de lumière | lumière rouge |
---|---|
Boîtier | rectangulaire |
Principe de fonctionnement | Barrage photoélectrique |
---|
Tension d'alimentation [V] | 10...30 DC |
---|---|
Consommation [mA] | 11; ((24 V)) |
Classe de protection | III |
Type de lumière | lumière rouge |
Longueur d'onde [nm] | 633 |
Emetteur / récepteur | émetteur |
---|---|
Portée [m] | < 10 |
Diamètre max. du spot lumineux [mm] | 300 |
Dimensions du spot lumineux valables pour | pour la portée maximale |
Température ambiante [°C] | -25...60 |
---|---|
Indice de protection | IP 65; IP 67 |
CEM |
|
||
---|---|---|---|
MTTF [Années] | 2600 | ||
Homologation UL |
|
Poids [g] | 17,6 | |
---|---|---|
Boîtier | rectangulaire | |
Dimensions [mm] | 35,4 x 13 x 21 | |
Matières | boîtier: ABS; PPSU | |
Matière lentille |
|
|
Orientation de la lentille | détection latérale | |
Matière des joints | EPDM | |
Couple de serrage [Nm] | 0,5 |
Indication |
|
---|
Remarques |
|
|
---|---|---|
Unité d'emballage | 1 pièces |
Raccordement | Connecteur: 1 x M8; codage: A; Verrouillage: laiton, revêtu; Joint d'étanchéité: EPDM |
---|
courbe capacité de réserve
|
|
---|