Type de lumière | lumière rouge |
---|---|
Boîtier | rectangulaire |
Caractéristique spécifique | filtre de polarisation |
---|---|
Principe de fonctionnement | Système réflex |
Tension d'alimentation [V] | 10...30 DC |
---|---|
Consommation [mA] | 12; ((24 V)) |
Classe de protection | III |
Protection inversion de polarité | oui |
Type de lumière | lumière rouge |
Longueur d'onde [nm] | 633 |
Technologie | NPN |
---|---|
Fonction de sortie | éclairement / obscurcissement; (à sélectionner) |
Chute de tension max. sortie de commutation DC [V] | 2,5 |
Courant de sortie (au maintien) de la sortie de commutation DC [mA] | 100 |
Fréquence de commutation DC [Hz] | 1000 |
Protection courts-circuits | oui |
Version protection courts-circuits | pulsé |
Portée sur réflecteur "nid d'abeille" [m] | 0,05...5; (Réflecteur « nid d’abeille » Ø 80 E20005) |
---|---|
Portée réglable | oui |
Diamètre max. du spot lumineux [mm] | 150 |
Dimensions du spot lumineux valables pour | pour la portée maximale |
Filtre de polarisation | oui |
Température ambiante [°C] | -25...80 |
---|---|
Indice de protection | IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K |
CEM |
|
||
---|---|---|---|
MTTF [Années] | 908 | ||
Homologation UL |
|
Poids [g] | 35,9 | |
---|---|---|
Boîtier | rectangulaire | |
Dimensions [mm] | 41,3 x 13 x 21 | |
Matières | boîtier: inox (1.4404 / 316L); plastique: PPSU; Joint d'étanchéité: EPDM | |
Matière lentille |
|
|
Orientation de la lentille | détection latérale | |
Couple de serrage [Nm] | 1; (vis de fixation) |
Indication |
|
---|
Remarques |
|
|
---|---|---|
Unité d'emballage | 1 pièces |
Raccordement | Connecteur: 1 x M8; codage: A |
---|
courbe capacité de réserve
|
|
---|