Résolution [px] | 640 x 480 |
---|---|
Angle d'ouverture [°] | 118 x 89 |
Caractéristique spécifique | câble blindé |
---|---|
Application | Fonction mirroir intégrée |
Tension d'alimentation [V] | 12...32 DC |
---|---|
Consommation [mA] | < 280; (avec chauffage lentille) |
Protection contre les surcharges | oui |
Détecteur d'images | ¼'' 4:3 VGA CMOS détecteur d'images couleurs |
Courant de pointe au démarrage max. [mA] | 700 |
Durée courant de pointe au démarrage [ms] | 2 |
Sortie vidéo | PAL (25 fps interlace) 720H x 576V (640 x 480), 1 Vtt / 75 Ω |
---|
Taille du champ de vue [mm] |
|
||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Résolution [px] | 640 x 480 | ||||||||||||||||||||||||
Angle d'ouverture [°] | 118 x 89 | ||||||||||||||||||||||||
Sensibilité lumineuse [LUX] | < 0,05 | ||||||||||||||||||||||||
Zone dynamique [dB] | > 80 |
Température ambiante [°C] | -40...85 |
---|---|
Température de stockage [°C] | -40...100 |
Indice de protection | IP 67; IP 69K |
CEM |
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tenue aux chocs |
|
||||||
Tenue aux vibrations |
|
||||||
Essai au brouillard salin |
|
Poids [g] | 313 |
---|---|
Dimensions [mm] | Ø 55,5 / L = 51,3 |
Matières | boîtier: PC/ABS; lentille frontale: polyamide renforcé de fibres de verre |
Fourniture |
|
---|
Unité d'emballage | 1 pièces |
---|
Câble: 0,5 m, blindé; blindage raccordé | |
Connecteur: 1 x M16; codage: A; Prolongateur blindé: oui |