Type de lumière | lumière infrarouge |
---|
Champ éclairé [mm] | 10 x 75 |
---|---|
Boîtier | barre |
Mode de fonctionnement | haute puissance lumineuse (pulsée, fonctionnement permanent seulement avec refroidissement); puissance lumineuse normale (fonctionnement permanent possible) |
Tension d'alimentation [V] | 24 DC |
---|---|
Consommation [mA] | Mode de fonctionnement "fonctionnement permanent": 185; Mode de fonctionnement "efficacité lumineuse haute": 325 |
Type de lumière | lumière infrarouge |
Longueur d'onde [nm] | 875 |
Trigger | 24 V PNP |
---|
Température ambiante [°C] | -10...55 |
---|---|
Température de stockage [°C] | -25...75 |
Indice de protection | IP 65 |
Protection contre la surchauffe | oui; (désactivation à 65...75 °C) |
Sécurité photobiologique | groupe de risque 1; (DIN EN 62471:2008; Ne pas regarder la source lumineuse.; risque d'éblouissement et d'irritation; Monter l'appareil de façon à ce qu'il ne soit pas possible de regarder la source lumineuse directement.) |
---|
Poids [g] | 181 | |
---|---|---|
Dimensions [mm] | 116 x 13 x 18 | |
Matières | aluminium anodisé | |
Matière lentille |
|
Indication |
|
---|
Unité d'emballage | 1 pièces |
---|
Raccordement | Câble: 0,3 m, PUR, noir; 4 x 0,34 mm² |
---|---|
Raccordement | Connecteur: 1 x M12; codage: A |