Technologie | NPN |
---|---|
Portée [mm] | 1,7 |
Dimensions [mm] | Ø 15 / L = 50 |
Tension d'alimentation [V] | 7...30 DC |
---|---|
Consommation [mA] | < 30 |
Classe de protection | III |
Protection inversion de polarité | non |
Technologie | NPN |
---|---|
Courant de sortie (au maintien) de la sortie de commutation DC [mA] | 50 |
Fréquence de commutation DC [Hz] | 1...15000 |
Portée [mm] | 1,7 |
---|---|
Portée de travail [mm] | 1 |
Température ambiante [°C] | -32...140 |
---|---|
Indice de protection | IP 65; IP 68; IP 69K |
CEM |
|
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tenue aux chocs |
|
||||||||||
Essai au brouillard salin |
|
Poids [g] | 82 |
---|---|
Dimensions [mm] | Ø 15 / L = 50 |
Matières | Connecteur femelle: laiton; boîtier: PA; Joint torique: FKM |
Couple de serrage [Nm] | 7 |
Module de denture [mm] | 1,25 |
Longueur d'installation [mm] | 35 |
Unité d'emballage | 1 pièces |
---|
Raccordement | Câble: 2 m, PUR; 4 x 0,34 mm² |
---|
Signaux de commutation
|
|
---|