Nombre des entrées et sorties | Nombre des sorties TOR: 2 |
---|---|
Réglage usine | milieux aqueux |
Raccord process | taraudage G 1/2 cône d'étanchéité |
Caractéristique spécifique | contacts dorés |
---|---|
Fluides | Liquides; fluides visqueux; fluides pulvérulents |
Fluides recommandés | eau; milieux aqueux; huiles; fluides à base d'huiles; fluides pulvérulents |
Ne pas utiliser pour : | Voir la notice d'utilisation, chapitre "Fonctionnement et caractéristiques". |
Longueur de sonde [mm] | 253 |
Pression de la cuve [bar] | -1...40 |
PMSA pour des applications selon NEC [bar] | 40 |
Température du fluide [°C] | -20...100 |
---|---|
Température du fluide de courte durée [°C] | -20...150; (1 h) |
Température du fluide [°C] | -20...100 |
---|---|
Température du fluide de courte durée [°C] | -20...150; (1 h) |
Tension d'alimentation [V] | 18...30 DC |
---|---|
Consommation [mA] | < 50 |
Classe de protection | III |
Protection inversion de polarité | oui |
Principe de mesure | capacitif |
Nombre des entrées et sorties | Nombre des sorties TOR: 2 |
---|
Nombre total de sorties | 2 |
---|---|
Sortie signal | signal de commutation; IO-Link |
Technologie | PNP/NPN |
Nombre des sorties TOR | 2 |
Fonction de sortie | normalement ouvert / fermé; (paramétrage) |
Chute de tension max. sortie de commutation DC [V] | 2,5 |
Courant de sortie (au maintien) de la sortie de commutation DC [mA] | 100 |
Protection courts-circuits | oui |
Version protection courts-circuits | pulsé |
Protection surcharges | oui |
Réglage usine | milieux aqueux |
---|
Temps de réponse [s] | < 0,5 |
---|
Interface de communication | IO-Link | ||||
---|---|---|---|---|---|
Type de transmission | COM2 (38,4 kBaud) | ||||
Révision IO-Link | 1.1 | ||||
Standard SDCI | IEC 61131-9 | ||||
Profils | Smart Sensor: Process Data Variable; Device Identification | ||||
Mode SIO | oui | ||||
Type de port maître requis | A | ||||
Données process analogiques | 1 | ||||
Données process TOR | 2 | ||||
Temps de cycle de process min. [ms] | 2,3 | ||||
DeviceID supportés |
|
Température ambiante [°C] | -20...85 | |||
---|---|---|---|---|
Remarque sur la température ambiante |
|
|||
Température de stockage [°C] | -40...85 | |||
Indice de protection | IP 68; IP 69K |
CEM |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Tenue aux chocs |
|
||||
Tenue aux vibrations |
|
||||
MTTF [Années] | 223 | ||||
Homologation UL |
|
Poids [g] | 354,8 |
---|---|
Matières | inox (1.4404 / 316L); inox 1.4571 (316Ti); PEEK; PEI; FKM |
Matières en contact avec le fluide | inox (1.4404 / 316L); inox 1.4571 (316Ti); PEEK; caractéristiques de surface: Ra < 0,8 / Rz 4; FKM |
Raccord process | taraudage G 1/2 cône d'étanchéité |
Indication |
|
---|
Unité d'emballage | 1 pièces |
---|
Raccordement | Connecteur: 1 x M12; codage: A; Contacts: doré |
---|