Technologie | PNP |
---|---|
Fonction de sortie | normalement ouvert |
Dimensions [mm] | Ø 29 / L = 31 |
Principe de fonctionnement | dynamique |
---|
Tension d'alimentation [V] | 12...30 DC |
---|---|
Consommation [mA] | 30 |
Classe de protection | III |
Protection inversion de polarité | oui |
Retard à la disponibilité max. [ms] | 500 |
Technologie | PNP |
---|---|
Fonction de sortie | normalement ouvert |
Courant de sortie (au maintien) de la sortie de commutation DC [mA] | 200 |
Protection courts-circuits | oui |
Protection surcharges | oui |
Durée signal de sortie [ms] | 300 |
Temps de réponse [ms] | 35 |
---|
Température ambiante [°C] | -40...85 |
---|---|
Indice de protection | IP 65; IP 67; IP 69K; (face frontale) |
Poids [g] | 43 |
---|---|
Dimensions [mm] | Ø 29 / L = 31 |
Matières | PA 6.6 GF30 noir; face active: PA Grilamid TR 90UV |
Indication |
|
---|
Fourniture |
|
||
---|---|---|---|
Accessoires en option |
|
Unité d'emballage | 1 pièces |
---|
Raccordement | Câble: 0,3 m, PUR |
---|