Principe de mesure | MEMS capacitif |
---|---|
Interface de communication | CAN |
Nombre d'axes de mesure | 2 |
---|---|
Zone angulaire [°] | 0…360 / ± 180 |
Principe de fonctionnement | statique |
---|---|
Application | Mesure d'inclinaison très précise sur 2 axes pour applications mobiles |
Tension d'alimentation [V] | 9,2...30 DC |
---|---|
Consommation [mA] | 70; (24 V DC, 25 °C) |
Consommation max. [mA] | 310; (9,2 V DC; -40 °C) |
Résistance d'isolation min. [MΩ] | 100; (500 V DC) |
Classe de protection | III |
Protection inversion de polarité | oui |
Protection inversion de polarité | oui |
Retard à la disponibilité [s] | 300; (temps de préchauffage; Temps d'initialisation max.: 1000 ms) |
Principe de mesure | MEMS capacitif |
---|
Nombre d'axes de mesure | 2 |
---|---|
Zone angulaire [°] | 0…360 / ± 180 |
Fréquence limite [Hz] | 0,5...10; (paramétrage) |
Etendue de mesure vibration [g] | 16; (± 2; ± 4; ±8 g paramétrage) |
---|---|
Etendue de mesure vibration [mm/s] | 3200 |
Gamme de fréquence [Hz] | 0,1...400 |
Nombre d'axes de mesure | X/Y/Z paramétrage |
Précision [°] | ≤ ± 0,5; (absolu) |
---|---|
Hystérésis [°] | ≤ ± 0.05 |
Répétabilité [°] | ≤ ± 0,1 |
Résolution [°] | 0,1; (paramétrage) |
Coefficient de température [1/K] | ≤ ± 0,02 ° |
Interface de communication | CAN |
---|---|
Nombre des interfaces CAN | 1 |
Résistance de terminaison | oui; (interne ; paramétrage) |
Protocole | CANopen | ||
---|---|---|---|
Réglages usine |
|
||
Version | CiA DS301 V4.2.0; DSP-410 V2.0.0; CiA 306 V1.3.0 |
Température ambiante [°C] | -40...85 |
---|---|
Température de stockage [°C] | -40...85 |
Indice de protection | IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K |
CEM |
|
||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tenue aux chocs |
|
||||||||||||||||||
Tenue aux vibrations |
|
||||||||||||||||||
Essai au brouillard salin |
|
||||||||||||||||||
Chaleur humide |
|
||||||||||||||||||
MTTF [Années] | 372 | ||||||||||||||||||
Norme | Conforme à ECE R 10, rév. 5; ISO 7637-3: 2007-07 |
Poids [g] | 413,5 |
---|---|
Dimensions [mm] | 90 x 62 x 33,2 |
Matières | boîtier: zamac nickelé |
Position de montage | horizontal |
Indication |
|
---|
Fourniture |
|
---|
Unité d'emballage | 1 pièces |
---|
Connecteur: 1 x M12; codage: A |
Connecteur: 1 x M12; codage: A |
sens de mesure et de montage
|
|
---|