Technologie | PNP |
---|---|
Fonction de sortie | normalement ouvert |
Portée [mm] | 7 |
Boîtier | boîtier fileté |
Dimensions [mm] | M12 x 1 / L = 60 |
Caractéristique spécifique | Portée augmentée |
---|---|
Application | Utilisation dans des applications industrielles, mobiles, de lubrifiants-réfrigérants; Applications industrielles / automatisation industrielle |
Tension d'alimentation [V] | 10...30 DC |
---|---|
Consommation [mA] | < 10 |
Classe de protection | III |
Protection inversion de polarité | oui |
Technologie | PNP |
---|---|
Fonction de sortie | normalement ouvert |
Chute de tension max. sortie de commutation DC [V] | 2,5 |
Courant de sortie (au maintien) de la sortie de commutation DC [mA] | 100 |
Fréquence de commutation DC [Hz] | 700 |
Protection courts-circuits | oui |
Protection surcharges | oui |
Portée [mm] | 7 |
---|---|
Portée réelle Sr [mm] | 7 ± 10 % |
Portée de travail [mm] | 0...5,67 |
Portée augmentée | oui |
Facteur de correction | acier: 1 / inox: 0,7 / laiton: 0,5 / aluminium: 0,4 / cuivre: 0,3 |
---|---|
Hystérésis [% de Sr] | 3...15 |
Dérive du point de commutation [% de Sr] | -10...10 |
Température ambiante [°C] | -40...85 |
---|---|
Indice de protection | IP 65; IP 66; IP 67; IP 68; IP 69K |
CEM |
|
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tenue aux vibrations |
|
||||||||||
Tenue aux chocs |
|
||||||||||
Tenue aux chocs permanents |
|
||||||||||
Changements rapides de température |
|
||||||||||
Essai au brouillard salin |
|
||||||||||
MTTF [Années] | 1710 | ||||||||||
Logiciel Embedded inclus | oui | ||||||||||
Homologation UL |
|
Poids [g] | 77,3 |
---|---|
Boîtier | boîtier fileté |
Type de montage | non encastrable |
Dimensions [mm] | M12 x 1 / L = 60 |
Désignation du filetage | M12 x 1 |
Matières | laiton recouvert de bronze blanc; face active: PBT orange; fenêtre LED: PEI; écrous de fixation: laiton recouvert de bronze blanc |
Indication |
|
---|
Fourniture |
|
---|
Unité d'emballage | 1 pièces |
---|
Raccordement | Câble: 2 m, PUR, Ø 4 mm; comportement au feu selon ECE R118 rév. 2; 3 x 0,34 mm² |
---|