Caractéristique spécifique | Sans silicone; Sans halogène; contacts dorés; câble blindé; Aptitude pour des câbles en mouvement |
---|---|
Sans silicone | oui |
Tension d'alimentation [V] | < 50 AC / < 60 DC |
---|---|
Classe de protection | III |
Courant de sortie total [A] | 4 |
Température ambiante [°C] | -25...90 | |
---|---|---|
Remarque sur la température ambiante |
|
|
Température ambiante en mouvement [°C] | -25...90 | |
Remarque sur la température ambiante (en mouvement) |
|
|
Indice de protection | IP 65; IP 67 |
Poids [g] | 211,5 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dimensions [mm] | 26,5 x 15,5 x 36,5 | ||||||||
Matières | boîtier: TPU orange; Joint d'étanchéité: FKM | ||||||||
Matière écrou moleté | laiton, nickelé | ||||||||
Aptitude pour des câbles en mouvement | oui | ||||||||
Aptitude pour des câbles en mouvement |
|
Unité d'emballage | 1 pièces |
---|
Câble: 5 m, PUR, Sans halogène, noir, Ø 4,9 mm, blindé; 4 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm ) |
Raccordement | Connecteur: 1 x M12, coudé; codage: A; Verrouillage: laiton, nickelé; Contacts: doré; Couple de serrage: 0,6...1,5 Nm; Prolongateur blindé: blindage raccordé |
---|
|
|
---|
Courbe d'atténuation de blindage
|
|
---|