You probably do not come from: France. If necessary, change to: United States
  1. Produits
  2. Technologie de connexion
  3. Câbles de raccordement, extrémité du câble ouverte
  4. Câbles avec prise femelle
  5. EVC150

Câble avec prise femelle

EVC150

ADOGF040MSS0002H04

Câble avec prise femelle

EVC150

ADOGF040MSS0002H04

  • Résistant aux huiles et aux lubrifiants
  • Etanchéité permanente et fiable même en cas de montage sans outil
  • Indice de protection élevé adapté aux exigences dans les environnements industriels sévères
  • Résistant aux chocs et aux vibrations grâce à un écrou avec système anti-desserrage
  • Protection fiable du joint torique contre la destruction par butée mécanique
Bénéficiez de 2% de remise* pour toute commande en ligne sur notre eshop ! C’est très simple avec Go ifmonline ! Il vous suffit de créer votre compte et c’est terminé. En plus d’une remise de 2% appliquée sur vos conditions habituelles, profitez des nombreux avantages de notre eshop : payement sécurisé, choisissez votre délais de livraison, historique de vos achats, disponibilité des produits en temps réel, … Tout ifm à portée de clic ! * hors contrat ou accord spécifique
  • ce
  • ukca
  • cul
Application
Caractéristique spécifique Sans silicone; Sans halogène; contacts dorés; Aptitude pour des câbles en mouvement
Sans silicone oui
Données électriques
Tension d'alimentation [V] < 50 AC / < 60 DC
Classe de protection III
Courant de sortie total [A] 3
Conditions d'utilisation
Température ambiante [°C] -25...90
Remarque sur la température ambiante
cULus: ...80 °C
Température ambiante en mouvement [°C] -25...90
Remarque sur la température ambiante (en mouvement)
cULus: ...80 °C
Température de stockage [°C] -25...55
Humidité de stockage [%] 10...100
Autres conditions climatiques pour le stockage selon la classe indiquée
1K22/ DIN 60721-3-1
Indice de protection IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K
Données mécaniques
Poids [g] 56,5
Dimensions [mm] 10 x 10 x 31
Matières boîtier: TPU orange; Joint d'étanchéité: FKM
Matière écrou moleté laiton, nickelé
Aptitude pour des câbles en mouvement oui
Aptitude pour des câbles en mouvement
rayon de courbure en cas de pose flexible min. 10 x diamètre du câble
vitesse de passage max. 3,3 m/s pour une longueur de passage horizontale et une accélération max. de 5 m/s²
cycles de courbure > 5 Mio.
sollicitation de torsion ± 180 °/m
Remarques
Unité d'emballage 1 pièces
Raccordement électrique
Câble: 2 m, PUR, Sans halogène, noir, Ø 3,7 mm; 4 x 0,25 mm² (32 x Ø 0,1 mm )
Raccordement électrique - Connecteur femelle
Raccordement Connecteur: 1 x M8, droit; codage: A; Verrouillage: laiton, nickelé; Contacts: doré; Couple de serrage: 0,3...0,5 Nm