Version | prêt à l'emploi, pour BasicController et BasicDisplay, 2 x CR04xx, 1 x CR045x |
---|---|
Application | alimentation en tension; bus CAN |
Température ambiante [°C] | -40...85 |
---|
Poids [g] | 231,7 |
---|
Remarques |
|
|
---|---|---|
Unité d'emballage | 1 pièces |
Raccordement | Câble: 5 m, noir; 5 x 0,34 mm² |
---|---|
Raccordement | Connecteur: 1 x M12 |