Température de fonctionnement (active) [°C] | -25...85 |
---|---|
Température de pointe (passive) [°C] | 140; (durée du test: 1 x 100 h) |
Fréquence de fonctionnement [MHz] | 0,125 |
---|---|
Taille mémoire [bit] | 1984 |
Nombre de blocs | 62 |
Taille des blocs [Byte] | 4 |
Unique Identification Number (UID) [Byte] | 4 |
Cycles de lecture max. | illimité |
Cycles d'écriture max. | 100000 |
Température ambiante [°C] | -25...85 |
---|---|
Température de stockage [°C] | -40...90 |
Indice de protection | IP 68 |
Tenue aux chocs |
|
||
---|---|---|---|
Tenue aux vibrations |
|
Poids [g] | 5 |
---|---|
Dimensions [mm] | Ø 30 / L = 2,5 |
Matières | PA 6 noir |
Remarques |
|
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Unité d'emballage | 1 pièces |
positionnement des TAG | lecture | écrire | ||
ANT512 | face avant | 60 | 55 |
Toutes les indications s'appliquent à des process lecture/écriture statiques. | |
Des informations sans remarque se réfèrent à l'installation des TAG dans un environnement non métallique. |