Version | plastique strié |
---|
Température ambiante [°C] | -30...80 |
---|
Poids [g] | 61,3 |
---|---|
Diamètre intérieur [mm] | 10 |
Diamètre extérieur [mm] | 63,66 |
Matières | roue: aluminium; caractéristiques de surface: PU |
Couple de serrage [Nm] | 1,5; (Vis de fixation) |
Dureté surface | 90 Shore A |
Périmètre [mm] | 200 |
Unité d'emballage | 1 pièces |
---|