Version | caoutchouc à picots |
---|
Température ambiante [°C] | -30...80 |
---|
Poids [g] | 519 |
---|---|
Diamètre intérieur [mm] | 10 |
Diamètre extérieur [mm] | 159,16 |
Matières | roue: aluminium; caractéristiques de surface: PU |
Couple de serrage [Nm] | 3; (Vis de fixation) |
Dureté surface | 60 Shore A |
Périmètre [mm] | 500 |
Unité d'emballage | 1 pièces |
---|