Version | moletée croisée |
---|
Température ambiante [°C] | -30...80 |
---|
Poids [g] | 66,8 |
---|---|
Diamètre intérieur [mm] | 6 |
Diamètre extérieur [mm] | 63,6 |
Matières | roue: aluminium; caractéristiques de surface: aluminium |
Périmètre [mm] | 200 |
Unité d'emballage | 1 pièces |
---|