Caractéristique spécifique | contacts dorés |
---|---|
Version | câble adaptateur CAN |
Tension d'alimentation [V] | < 30 AC / < 36 DC |
---|---|
Courant de sortie total [A] | 4 |
Température ambiante [°C] | -30...80 |
---|---|
Indice de protection | IP 68 |
Poids [g] | 48,8 |
---|---|
Dimensions [mm] | 20 x 20 x 55 |
Matières | PUR |
Matière du corps | PUR |
Matière écrou moleté | laiton, nickelé |
Unité d'emballage | 1 pièces |
---|
Connecteur: 1 x M12, droit; codage: A; Corps: PUR; Verrouillage: laiton, nickelé; Contacts: doré |
Raccordement | Câble: 0,15 m, PUR / PVC, noir, Ø 6,8 mm; 4 x 0,25 mm² |
---|
Connecteur: 1 x M12, droit; codage: A; Corps: PUR; Verrouillage: laiton, nickelé; Contacts: doré |