You probably do not come from: France. If necessary, change to: United States
  1. Produits
  2. Accessoires
  3. Adaptateurs, raccordement au process
  4. Doigt de gant
  5. E43311

Raccords process Tri-Clamp

E43311

ADAPT G1/2-CLAMP (1") 3A

Raccords process Tri-Clamp

E43311

ADAPT G1/2-CLAMP (1") 3A

  • Pour le montage de capteurs de process dans des conteneurs ou des conduites
  • Montage simple, rapide et sûr
  • Particulièrement approprié pour une utilisation dans des applications hygiéniques
  • Adaptateur en inox adapté aux exigences de l'industrie agroalimentaire et de boissons
  • Haute tenue en pression
Bénéficiez de 2% de remise* pour toute commande en ligne sur notre eshop ! C’est très simple avec Go ifmonline ! Il vous suffit de créer votre compte et c’est terminé. En plus d’une remise de 2% appliquée sur vos conditions habituelles, profitez des nombreux avantages de notre eshop : payement sécurisé, choisissez votre délais de livraison, historique de vos achats, disponibilité des produits en temps réel, … Tout ifm à portée de clic ! * hors contrat ou accord spécifique
  • fcm
  • fda
  • ehedg
  • ec19352004
  • 3a
  • crn
Application
Version avec orifice de fuite
Tenue en pression [bar] 25
PMSA pour des applications selon NEC [bar] 25
Données mécaniques
Poids [g] 203
Matières inox (1.4435 / 316L)
Raccordement capteurs G 1/2 cône d'étanchéité
Raccord process Clamp DN25...DN40 (1...1,5") DIN 32676 (ISO 2852)
Caractéristiques de surface Ra/Rz des surfaces en contact avec le fluide 0,4 / 4
Remarques
Unité d'emballage 1 pièces