Température ambiante [°C] | -40...85 |
---|
Poids [g] | 143 |
---|---|
Dimensions [mm] | 85 x 75 x 82 |
Matières | boîtier: ABS renforcé de fibres de verre; PC; PA |
Fourniture |
|
---|
Unité d'emballage | 1 pièces |
---|