You probably do not come from: France. If necessary, change to: United States
  1. Produits
  2. Technologie de connexion
  3. Prolongateurs
  4. Câbles de raccordement pour caméras mobiles
  5. E2M201

Câbles de raccordement pour caméras avec sortie vidéo

E2M201

ADAPTER CABLE M12-2X M16

Câbles de raccordement pour caméras avec sortie vidéo

E2M201

ADAPTER CABLE M12-2X M16

  • Raccordement fiable de caméras mobiles avec sortie vidéo
  • Contacts dorés pour la transmission fiable des signaux
  • Indice de protection élevé adapté aux exigences dans les environnements industriels sévères
  • Large plage de température de fonctionnement
  • Bonne compatibilité électromagnétique grâce au blindage de câble
Bénéficiez de 2% de remise* pour toute commande en ligne sur notre eshop ! C’est très simple avec Go ifmonline ! Il vous suffit de créer votre compte et c’est terminé. En plus d’une remise de 2% appliquée sur vos conditions habituelles, profitez des nombreux avantages de notre eshop : payement sécurisé, choisissez votre délais de livraison, historique de vos achats, disponibilité des produits en temps réel, … Tout ifm à portée de clic ! * hors contrat ou accord spécifique
Conditions d'utilisation
Température ambiante [°C] -45...85
Indice de protection IP 67
Données mécaniques
Poids [g] 152,2
Remarques
Unité d'emballage 1 pièces