Version | montage par cylindre de serrage, pour 4 éclairages de type barre 10 x 75 mm |
---|
Poids [g] | 538,2 |
---|---|
Dimensions [mm] | 175 x 175 x 99 |
Matières | Dispositif de fixation: inox; Cylindre de serrage: inox |
Fourniture |
|
---|
Unité d'emballage | 1 pièces |
---|