Version | pour boîtiers O6E / O6S Kunststoff |
---|---|
Application [m] | 0,08 |
Diamètre de l'objet le plus petit détectable [mm] | 0,2 |
---|
Poids [g] | 4,6 |
---|---|
Dimensions [mm] | 33,5 x 12,5 x 2,8 |
Matières | inox 1.4310 (301) |
Remarques |
|
|
---|---|---|
Unité d'emballage | 1 pièces |