Version | pour zones aseptiques et humides dans l'industrie agroalimentaire, rectangulaire, pour systèmes reflex à lumière rouge et infrarouge |
---|
Température ambiante [°C] | -20...140 |
---|
Poids [g] | 73,1 |
---|---|
Dimensions [mm] | 100 x 100 x 9,5 |
Surface du réflecteur [mm] | 96 x 96 |
Matières | Solidchem |
Unité d'emballage | 1 pièces |
---|