You probably do not come from: France. If necessary, change to: United States
  1. Produits
  2. Accessoires
  3. Accessoires de montage et matériel de fixation
  4. Equerre de fixation
  5. E21087

Equerre de fixation

E21087

O5 STANDARD BRACKET

Equerre de fixation

E21087

O5 STANDARD BRACKET

  • Fixation simple, rapide et économique
  • Modèle robuste pour utilisation dans un environnement industriel difficile
  • Pour le montage sur une surface
Bénéficiez de 2% de remise* pour toute commande en ligne sur notre eshop ! C’est très simple avec Go ifmonline ! Il vous suffit de créer votre compte et c’est terminé. En plus d’une remise de 2% appliquée sur vos conditions habituelles, profitez des nombreux avantages de notre eshop : payement sécurisé, choisissez votre délais de livraison, historique de vos achats, disponibilité des produits en temps réel, … Tout ifm à portée de clic ! * hors contrat ou accord spécifique
Application
Version forme O5
Données mécaniques
Poids [g] 122
Dimensions [mm] 104 x 51 x 24,2
Matières inox 1.4571 (316Ti)
Accessoires
Fourniture
vis à tête cylindrique: 2 x M5 x 28
Ecrous: 2
rondelles: 2
Remarques
Unité d'emballage 1 pièces