Version | montage par cylindre de serrage |
---|
Poids [g] | 213,5 |
---|---|
Type de montage | platine; (M12) |
Dimensions [mm] | Ø 30,2 |
Matières | équerre de fixation: inox 1.4571 (316Ti); Cylindre de serrage: inox (1.4408) |
Fourniture |
|
---|
Unité d'emballage | 1 pièces |
---|