Version | fixation des types KQ5 et KQ6 sur des tubes et tuyaux, fixation KQ5 / KQ6 sur des tubes et tuyaux avec des colliers |
---|
Température ambiante [°C] | -25...80 |
---|
Poids [g] | 6,6 |
---|---|
Dimensions [mm] | 32 x 12,5 x 63 |
Matières | Adaptateur de montage: PA 12 noir |
Unité d'emballage | 1 pièces |
---|