Version | pour boîtiers MKT |
---|
Poids [g] | 17,5 |
---|---|
Dimensions [mm] | Ø 63 |
Matières | Adaptateur: inox (1.4301/304); collier de fixation: inox (1.4305/303) |
Diamètre du piston [mm] | 63 |
Diamètre extérieur du vérin [mm] | 58...69 |
Fourniture |
|
---|
Unité d'emballage | 1 pièces |
---|