Tension d'alimentation [V] | < 30 AC / < 36 DC |
---|
Température ambiante [°C] | -25...80 |
---|---|
Indice de protection | IP 68 |
Poids [g] | 313,7 |
---|---|
Dimensions [mm] | 15 x 15 x 43 |
Matières | PUR |
Matière du corps | PUR |
Matière écrou moleté | laiton, nickelé |
Unité d'emballage | 1 pièces |
---|
Câble: 5 m, PUR, noir, Ø 6,2 mm; 8 x 0,25 mm² |
Raccordement | Connecteur: 1 x M12, droit; codage: A; Corps: PUR; Verrouillage: laiton, nickelé; Couple de serrage: 0,7...0,9 Nm |
---|