Version | avec butée |
---|
Poids [g] | 96,5 |
---|---|
Notice de montage | Orienter la face active du détecteur vers la droite (voir schéma d'encombrement) |
Dimensions [mm] | M24 x 1,5 |
Désignation du filetage | M24 x 1,5 |
Diamètre intérieur [mm] | 18 |
Matières | laiton recouvert de bronze blanc; Ecrous: laiton recouvert de bronze blanc |
Couple de serrage [Nm] | 7; (écrous de fixation: 40) |
Fourniture |
|
---|
Unité d'emballage | 1 pièces |
---|