Tension d'alimentation [V] | 10...32 DC |
---|---|
Puissance absorbée [W] | 7,2 |
Nombre des entrées et sorties | Nombre des entrées TOR: 1; Nombre des entrées analogiques: 1; Nombre des sorties TOR: 1 |
---|
Nombre des entrées TOR | 1 |
---|---|
Nombre des entrées analogiques | 1 |
Entrée analogique (courant) [mA] | 0...20 |
Entrée analogique (tension) [V] | 0...32 |
Nombre des sorties TOR | 1 |
---|
Fonctionnement API selon CEI 61131-3 | oui |
---|
Nombre des interfaces CAN | 4 |
---|---|
Nombre des interfaces Ethernet | 1 |
Nombre des interfaces USB | 2 |
Nombre d’interfaces vidéo (CVBS) | 2 |
Poids [g] | 1694 |
---|---|
Type de montage | encastré ou en surface |
Dimensions [mm] | 146 x 225 x 64,5 |
Indication |
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Eléments de service |
|
||||||
Résolution de l'affichage | 800 x 480 | ||||||
Type d'afficheur | affichage couleur | ||||||
Taille de l'afficheur | 7" | ||||||
Rétroéclairage de l'afficheur | LED |
Horloge temps réel | oui |
---|
Unité d'emballage | 1 pièces |
---|
Connecteur: 1 x M12 |