Application | détection d'objets sur des systèmes de transport | |
---|---|---|
Homologation radio pour | États-Unis; Canada; UE/RED; Australie; Japon; Chine; Taïwan; Inde; Corée du Sud; Singapour; Ukraine; Malaisie; Brésil; Mexique; Nouvelle-Zélande; vietnam | |
Information sur l’homologation radio |
|
Tension d'alimentation [V] | 24 DC |
---|---|
Consommation [mA] | < 50 |
Classe de protection | III |
Fréquence de fonctionnement [MHz] | 13,56 |
Norme RFID | ISO 15693 |
Vitesse de passage [m/s] | < 1 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Distance frontale tête de lecture / écriture [mm] | 250 | |||||||||||||||
Distance latérale tête de lecture / écriture [mm] | 300 | |||||||||||||||
Distance au TAG [mm] |
|
Interface de communication | DATA / DTE10x |
---|
Température ambiante [°C] | -20...60 |
---|---|
Température de stockage [°C] | -25...80 |
Indice de protection | IP 67; IP 69K |
Tenue aux chocs |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Tenue aux vibrations |
|
||||
MTTF [Années] | 557 |
Poids [g] | 165,55 |
---|---|
Boîtier | rectangulaire |
Face active | orientable sur 5 positions |
Type de montage | encastrable |
Dimensions [mm] | 40 x 40 x 54 |
Matières | boîtier: PA; pièces métalliques: inox |
Indication |
|
---|
Remarques |
|
|
---|---|---|
Unité d'emballage | 1 pièces |
Raccordement | Connecteur: 1 x M12, orientable, verrouillant; codage: A |
---|